Paliers J-Line aux normes JIS
Aperçu

La nouvelle gamme de paliers J-Line est fabriquée selon les normes JIS.
Cette gamme est composée de 6 types de logements moulés, 3 variantes de logements en acier embouti, et 5 inserts différents, pour une flexibilité maximale.
Caractéristiques et bénéfices :
- L’assise sphérique permet de compenser un éventuel défaut d’alignement au montage.
- Du fait que les paliers J-Line soient souvent utilisés dans des applications particulièrement exigeantes,
une goupille d’arrêt a été ajoutée comme sécurité supplémentaire, en plus de l’ajustement serré. - Dispositif de regraissage en standard.
- Les pistes du roulement bénéficient d’un traitement de superfinition, pour assurer un fonctionnement efficace et silencieux. Les bagues extérieures et intérieures sont fabriquées en acier trempé de haute qualité.
- Logement monobloc en fonte : haute rigidité et qualité.
- Solution éprouvée de joint d’étanchéité à lèvre simple et déflecteur en standard ; joints triple lèvre sur demande.
- Verrouillage sur l’arbre par vis de blocage, collier excentrique et manchon conique
sont également disponibles en standard.
Partager