Paliers Fonte en Deux Parties

Les paliers en fonte NSK sont disponibles avec plusieurs types de joints ou obturateurs afin d'assurer l’étanchéité la mieux adaptée.
Permettant un montage et un démontage faciles, ces produits sont fabriqués dans les standards Européens RHP et Japonais NSK.
FAQ – En savoir plus sur nos paliers :
Q : Quelle est la différence entre les paliers en fonte et les paliers auto-aligneurs
R : Les deux utilisent les mêmes types de roulements et ont une conception similaire. L'objectif de ces deux types de produits est de monter un roulement en toute sécurité, permettant à sa bague extérieure d'être statique tout en assurant la rotation de la bague intérieure.
Les paliers en fonte sont utilisés pour transférer une puissance élevée et supporter de lourdes charges industrielles.
Les paliers auto-aligneurs sont utilisés dans les systèmes de transmission mécanique pour supporter les arbres et les accouplements ; ils sont destinés à un usage léger.
Plus d'informations sur les paliers auto-aligneurs NSK >>
______________________________________________________________________________
Q : Quels roulements sont utilisés dans les paliers en fonte :
R : Utilisés avec des roulements auto-aligneurs ou des roulements à rouleaux sphériques haute capacité, les paliers en fonte sont fabriqués en fonte haute résistance grade 200 en standard.
______________________________________________________________________________
Q : Comment les paliers en fonte sont-ils lubrifiés ?
R : Plusieurs points de relubrification sont fournis pour assurer la relubrification du roulement en fonction de l'orientation. Utilisés avec une lubrification à l'huile ou à la graisse, les paliers disposent d'un dispositif de relubrification.
Plus d'informations sur la lubrification NSK >>
______________________________________________________________________________
Q : Quel joint pour quelle application ?
R : NSK propose une gamme d'options d'étanchéité, notamment des joints V-ring, des joints labyrinthes ou des joints en taconite à usage intensif.
Plus d'informations sur nos dispositifs d'étanchéité >>
Autres caractéristiques et avantages des paliers en fonte NSK :
- Les paliers en fonte séparables facilitent le montage/démontage d’arbres assemblés
- Obturateurs disponibles
- Fournis avec des bagues de positionnement afin de permettre un positionnement axial. Ceux-ci peuvent être omis pour le côté "palier libre".
Plus d'informations sur les configurations standards >>
Partager