Self-Lube® ISO Standard
Aperçu

Les paliers RHP Self-Lube®, Silver-Lube®, Life-Lube et Molded-Oil sont constitués de deux composants principaux : l’insert et le logement.
Chaque palier comporte un roulement étanche à une rangée de billes, de diamètre extérieur sphérique, et une bague autolubrifiante intérieure prolongée montée sur un palier à semelle ou un corps de palier applique. L’ajustement sphérique permet de compenser un éventuel défaut d’alignement initial.
Ce produit est disponible avec différentes solutions de blocage pour montage sur arbre avec ajustement serré. De plus, grâce à une offre complète de solutions d’étanchéité pour tous types d’environnements, ces paliers sont très polyvalents.
Caractéristiques et bénéfices :
- Cage métallique haute résistance en deux parties rivetées, fabriquée en acier ou en acier inoxydable.
- L’assise sphérique permet de compenser un éventuel défaut d’alignement au montage.
- Dispositif de regraissage en standard. Les versions Molded-Oil ne nécessitent pas de regraissage.
- Les chemins de roulement bénéficient d’un traitement de superfinition, pour un fonctionnement efficace et silencieux.
- Protection supplémentaire du roulement, sécurité renforcée. Disponible en acier pour les paliers Self-Lube® ou en plastique pour les paliers Silver-Lube®.
- Bagues autolubrifiantes intérieures et extérieures en acier trempé de haute qualité.
- Logement en fonte de haute qualité de conception monobloc, rigide. Également disponible en résine thermoplastique ou en acier inoxydable moulé.
- Fourni avec un joint d’étanchéité à lèvre simple éprouvé, également disponible en versions avec joints triple lèvre et déflecteurs.
- Également disponible en standard : verrouillage sur l’arbre par vis de blocage, collier excentrique et manchon conique.
- Possibilité d’utiliser des inserts HLT, conçus pour un fonctionnement fiable à des températures extrêmes.
- La gamme de paliers auto-aligneurs NSK comprend : paliers à semelle, Life-Lube, Silver-Lube®, etc.
Partager