Paliers Auto-Aligneurs - Produits et Accessoires
Self-Lube® Units
Une gamme polyvalente de corps et de roulements de paliers compatibles avec de nombreuses applications industrielles. >>
Video: RHP Self-Lube® Bearing Units

Roulements de Paliers Self-Lube® avec Déflecteurs
Spécialement conçus pour procurer un palier avec une protection supplémentaire face aux contaminants extérieurs. >>

Silver-Lube®
Gamme de paliers résistants à la corrosion - Conçus pour les industries où il est nécessaire de procéder fréquemment à des lavages à grande eau, où des normes sévères d’hygiène sont exigées et où une bonne résistance chimique dans une large plage de températures est importante. >>

Paliers en Acier Inoxydable avec Roulement Molded-Oil
Fabriqués à 100% en acier inoxydable et équipés d’un roulement intégrant la technologie Molded-Oil, cette série apporte une excellente résistance à la corrosion et une durée de vie du lubrifiant plus longue

Life-Lube
Roulement Molded Oil avec paliers Silver-Lube® - Spécifiquement recommandés pour les applications où le contact avec eau et fluides sont inévitables et où une bonne résistance à l’oxydation et une lubrification plus endurante sont requises. >>
Video: Life-Lube

Roulement de Palier avec Joint Triple Lèvre
Le roulement de palier NSK avec joint triple lèvre est parfait pour les applications où les roulements sont exposés à une forte contamination par la poussière et l’eau. >>

Roulements Inserts Self-Lube® HLT
Les roulements inserts Self-Lube® HLT permettent de réduire les coûts de maintenance pour les opérations soumises à des températures extrêmes >>
Partager