Roulements à Rouleaux Cylindriques
Aperçu

Les roulements à rouleaux cylindriques ont une structure simple : des rouleaux cylindriques en contact linéaire avec les pistes de roulement. Ils offrent une capacité de charge élevée, charges principalement radiales. Le faible frottement entre les rouleaux et les épaulements des bagues rend ces roulements adaptés à la rotation à grande vitesse.
Les roulements à une rangée portent la désignation NU, NJ, NUP, N ou NF, alors que les roulements à double rangée sont désignés par NNU ou NN, selon la présence ou non d’épaulements latéraux. Tous les types permettent la séparation des bagues intérieure et extérieure.
Certains roulements à rouleaux cylindriques utilisés comme roulements à extrémité libre n’ont pas d’épaulement, de sorte que les bagues peuvent se déplacer axialement l’une par rapport à l’autre. Lorsque la bague intérieure ou la bague extérieure comporte un épaulement des deux côtés et que l’autre bague a un épaulement sur un seul côté, ces roulements peuvent supporter une certaine charge axiale, limitée, dans une direction.
Les roulements à double rangée de rouleaux cylindriques offrent une rigidité radiale élevée et sont utilisés principalement pour les arbres principaux des machines-outils de précision. Les cages sont généralement réalisées en acier embouti ou en laiton usiné, mais des cages moulées en résine polyamide sont utilisées pour certains modèles.
NSK offre une grande variété de roulements à rouleaux cylindriques pour répondre à vos besoins :

Types de roulements à rouleaux cylindriques
NU, N, NNU, NN : adaptés comme roulements à extrémité libre.
NJ, NF : peuvent supporter des charges axiales limitées dans une direction.
NH, NUP : adaptés comme roulements à extrémité fixe. Les types NH sont composés d’un roulement à rouleaux cylindriques de type NJ avec un collet de butée en forme de L de type HJ.
Roulements à Rouleaux Cylindriques – Série NUB
Afin de répondre aux exigences des équipements de sidérurgie et des machines de coulée continue, NSK a consolidé sa gamme de roulements à rouleaux cylindriques. La nouvelle série NUB développée par NSK permet de réduire les coûts des rouleaux de guidage des machines de coulée continue. >>
Partager