Cylindrical Roller Bearings - Products

Roulements à rouleaux cylindriques - Série NSKHPS
La nouvelle gamme de roulements à rouleaux cylindriques NSKHPS pour application industrielle est offerte avec quatre types de cages possibles pour une multitude d’applications. La durée de vie est augmentée jusqu’à 60% comparativement à la gamme conventionnelle. >>

Roulements à Rouleaux Cylindriques – Série NUB
Afin de répondre aux exigences des équipements de sidérurgie et des machines de coulée continue, NSK a consolidé sa gamme de roulements à rouleaux cylindriques. La nouvelle série NUB développée par NSK permet de réduire les coûts des rouleaux de guidage des machines de coulée continue. >>

Roulements à Rouleaux Cylindriques pour Essieux
Performance haute vitesse, facilité de maintenance et capacité d'absorption ou de restriction des déplacements axiaux. >>

Roulements de Rouleaux Cylindriques - Cage en Laiton avec Bague Extérieure à Guidage Forcé
Spécialement conçus pour faire face aux conditions de travail difficiles rencontrées avec les compresseurs à vis non lubrifiés. >>

Roulements à Rouleaux Cylindriques pour Applications Vibrantes EMM-VS
Ils possèdent de fortes capacités de charge, une cage innovante en laiton usinée centrée sur la bague extérieure et un design spécifique de rouleaux pour répondre à de fortes charges et à un désalignement. >>

Longue Durée de Vie Scellé Roulements à Rouleaux de Sauvegarde
Spécialement conçu pour Fer & l'Acier fonctionne pour atteindre longue durée de vie et des conditions de fonctionnement à grande vitesse. >>

Roulements Auto-Alignant à Rouleaux Cylindriques
Spécialisé et très fonctionnel pour les paliers libres de coulée continue en sidérurgie. >>

Roulements Étanches pour Lignes d’Agglomération
Les roulements étanches NSK pour convoyeurs de chaînes d’agglomération sont spécifiquement conçus pour résister aux conditions d’opération les plus dures. >>

Roulement à Quatre Rangées de Rouleaux Cylindriques avec Cage à Tétons
Ces roulements sont conçus pour prévenir la fracture des rouleaux générée par des charges extrêmes. >>

Roulements Étanches à Rouleaux Jointifs
Ils disposent de joints haute performance, d’un traitement de surface phosphaté sur les surfaces extérieures et d’un nombre d’éléments réduits pour plus de simplicité et un coût réduit. >>

Paliers de Roulements à Rouleaux Cylindriques en Deux Parties de Longue Durée
Spécialement conçus pour les rouleaux moteurs segmentés de machines de coulée continue. >>
Partager