Roulements à Rouleaux Sphériques
Aperçu

Les roulements à rouleaux sphériques sont disponibles en types EA, C, CD et CA conçus pour une capacité de charge élevée. Les types EA, C et CD sont dotés de cages en acier embouti, tandis que le type CA utilise des cages usinées en laiton. Tous les types EA sont des roulements de la gamme standard haute performance NSKHPS.
Les roulements NSKHPS offrent une capacité de charge particulièrement élevée, des vitesses limites élevées et d’excellentes performances à des températures allant jusqu’à 200 °C.
Les désignations portant le suffixe « E4 » comportent une rainure et des orifices de lubrification sur la bague extérieure. La profondeur de la rainure de lubrification de ces roulements étant limitée, nous recommandons d’utiliser également une rainure de lubrification dans l’alésage du logement.

Caractéristiques
Auto-alignant
Le roulement compense automatiquement le faux-rond du centre de l’arbre et la flexion au niveau du logement ou de l’arbre, empêchant ainsi l’application d’une force excessive sur le roulement.Support de tous types de charges
Les roulements à rouleaux sphériques supportent les charges radiales, les charges axiales dans les deux sens et les charges combinées.Pour extrémité fixe ou extrémité libre
Applications
Capacité de charge élevée
Adapté aux applications impliquant des charges radiales importantes, des charges lourdes et des charges de choc.Équipements miniers (poudreuses, cribles vibrants, convoyeurs, etc.), boîtes de vitesses, préchauffeurs d’air, extrudeuses, séparateurs centrifuges, engins de construction, machines de production pour la siderurgie, machines à papier.
Produits

Partager