Roulements à Rouleaux Sphériques - Produits

Roulements à Rouleaux Séries NSKHPS
Les séries NSKHPS sont une référence en matière de technologie du roulement, offrant de grandes vitesses et de hautes capacités de charges. >>

Roulements à Rouleaux Sphériques – Cage en Laiton ECA
Nouvelle série de SRB avec cage en laiton vise l'augmentation de la productivité avec une pièce interchangeable. Cette série permet une capacité de charge bien au-delà des produits concurrents. >>

Roulements à Rouleaux Sphériques avec Joint d’Etanchéité Amovible
NSK a mis au point le premier joint d’étanchéité amovible pour roulements à rouleaux sphériques affichant une durée de vie prolongée ainsi que d’excellentes performances en matière d’étanchéité. >>

Roulements à Rouleaux Sphériques avec Cage CAM
Les roulements à rouleaux sphériques avec cage CAM sont conçus avec une cage en laiton solide. >>

Roulements à Rouleaux Longue Vie pour les Applications Crible
Les roulements NSK de séries Longue Durée de Vie pour crible sont spécialement conçus pour supporter les conditions de travail extrêmes et les vibrations fréquentes >>
Video: Spherical Roller Bearing - Long-life vibrating screen

Ensembles de Roulements Intégrés
Ensembles de roulements intégrés sur mesure pour les fabricants de cribles vibrants. >>

Roulements à Rouleaux Sphériques SWR
Les roulements NSK à rouleaux sphériques SWR offrent des réponses efficaces aux problèmes rencontrés avec les rouleaux de guidage de la brame dans les machines de coulée continue. >>

Roulements à Rouleaux Sphériques TL
Les roulements à rouleaux sphériques NSK TL (Tough & Long Life) sont spécialement conçus pour les cylindres sécheurs en papeteries qui fonctionnent sous des conditions thermiques extrêmes. >>

Roulements à Rouleaux Sphériques Étanches
Les roulements NSK à rouleaux sphériques étanches offrent une longue durée de vie et une meilleure fiabilité sous conditions difficiles et polluées. >>

Roulements à Rotule sur Rouleaux Ailencieux & à Faible Vibration
Roulements spécialement conçus pour les ascenseurs. >>

Roulements Triple Bague
Roulements triple bague, deux combinaisons différentes de roulements interne/externe. Spécifiquement pour les machines fabricant du papier. >>

Roulements Coupés Ultra-Larges
Les roulements coupés ultra larges pour BOF et convertisseurs engendrent moins de maintenance et de changements de roulements. >>
Partager