Roulements à Rouleaux Coniques
Aperçu

Les roulements à rouleaux coniques sont conçus de sorte que les apex coniques imaginaires formés par les pistes de roulement des bagues intérieure et extérieure et les rouleaux convergent tous en un point sur l’axe du roulement. Les rouleaux coniques trapézoïdaux utilisés comme éléments roulants sont guidés par un grand rebord sur la bague intérieure.
Ces roulements peuvent supporter des charges radiales et axiales dans un sens. Lorsqu’une charge est appliquée, la composante axiale générée à l’intérieur du roulement nécessite généralement l’utilisation de deux roulements opposés (similaires aux roulements à billes à contact oblique) ou de roulements à double rangée. Des entretoises sont utilisées pour ajuster les bagues intérieure et extérieure dans le sens axial afin d’obtenir le jeu interne approprié. Comme ils sont séparables, les ensembles bague intérieure (cône) et bague extérieure (cuvettes) peuvent être montés indépendamment.
La série HR se caractérise par une augmentation de la taille et du nombre de rouleaux pour une capacité de charge encore plus élevée.
Les roulements à rouleaux coniques sont classés selon leur angle de contact en types à angle normal, moyen et fort. Outre les types à double rangée, des roulements à quatre rangées de rouleaux coniques sont également disponibles. Des cages embouties sont généralement utilisées, bien que les roulements de grande taille puissent utiliser des cages rivetées.
Partager