Roulements à Rouleaux Coniques - Produits

Roulements à Quatre Rangées de Rouleaux Coniques – Longue Durée de Vie
La solution NSK de roulements à quatre rangées de rouleaux coniques pour les laminoirs. Ces roulements offrent l’avantage d’une durée de vie élevée, de coûts de maintenance réduits et d’une efficacité opérationnelle accrue. Nous proposons les options suivantes : Super TF, WTF, étanchéité « Sealed Clean » et nouvelle graisse AQGRD. >>

Roulements RCT
Roulements RCT (Étanches Sealed-Clean à Rouleaux Coniques Couvercle Intégré) : Ils affichent de remarquables qualités de performance, de longévité et de facilité de manipulation. >>

Roulements à Rouleaux pour Réducteurs de Grandes Tailles
Roulements à rouleaux coniques & cylindriques de grandes dimensions à durée de vie élevée destinée aux boites à pignons équipant les machines industrielles de grandes tailles telles que les générateurs d’éoliennes & le secteur minier. >>

Roulements à une rangée de rouleaux coniques
Les roulements à rouleaux coniques sont conçus de telle sorte que les sommets formés par les pistes de roulement des bagues intérieure et extérieure et les rouleaux convergent tous en un point sur l'axe du roulement. >>

Roulements à Double Rangée de Rouleaux Coniques
Ces roulements sont capables de supporter des charges radiales élevées ainsi que des charges axiales dans deux directions. >>

Roulements Auto-Alignant à Rouleaux Coniques
Roulements auto-alignant à rouleaux coniques NSK pour les paliers fixes de coulée continue en sidérurgie – Spécialisé et très fonctionnel. >>
Partager