Butées à Rouleaux
Aperçu

Disponibles avec des rouleaux cylindriques, coniques ou sphériques, les butées à rouleaux supportent uniquement des charges axiales. Les butées à rouleaux NSK conviennent aux fortes charges et offrent une rigidité axiale élevée. Des cages usinées en laiton sont habituellement utilisées.
Il existe deux types de butées à rouleaux coniques : le type TT, qui comporte une bride sur la rondelle-logement (bague extérieure), et le type TTF, qui n’en a pas. Le type TT est adapté lorsque la butée peut être solidement fixée dans le sens radial, tandis que le type TTF tolère un léger défaut d’alignement qui se produit entre l’arbre et le logement pendant le fonctionnement.
Les butées à rouleaux sphériques contiennent des rouleaux convexes qui les rendent auto-alignant et insensibles aux erreurs de montage et à la déflexion de l’arbre. Le type E offre une conception à capacité de charge élevée avec une cage en acier embouti.
Partager