Butées à Rouleaux - Produits

Butées à Rouleaux Sphériques
Les butées à rouleaux sphériques sont auto-alignants et peuvent donc absorber le désalignement des arbres. Le type E présente une capacité de charge encore plus élevée et une cage en acier embouti ou en laiton. >>

Butées à Rouleaux Coniques

Butées à Aiguilles
Les butées à aiguilles sont dotées d'ensembles cage et rouleaux à aiguilles avec une cage durcie en surface composée de deux tôles d'acier embouties avec précision. /content/nsk/eu/fr_fr/products/data-sheets/needle-thrust-roller-bearings

Butée à rouleaux cylindriques
Les butées à rouleaux cylindriques ne peuvent recevoir qu'une charge axiale, mais supportent des applications à charge élevée et offrent une rigidité axiale élevée. Les cages sont généralement en laiton usiné. >>
Partager