Roulements de support de vis à billes
Aperçu

Les butées à billes à contact oblique de haute précision pour vis à billes sont conçues pour une grande variété d’applications, avec un large choix de séries de roulements offrant une haute rigidité et des capacités de charges élevées.
Caractéristiques
Une série à haute rigidité pour machines-outils se caractérise par une rigidité axiale élevée, une rotation précise et une faible puissance d’entraînement.
Une série étanche à haute rigidité pour machines-outils améliore la durée de vie et la fiabilité.
Une série à capacité de charge élevée pour les machines électriques de moulage par injection offre une durée de vie plus longue et des charges admissibles plus élevées grâce à des diamètres de billes et des angles de contact optimisés.
Partager