Produits

Série NSKHPS de roulements à contact oblique de super précision
La gamme de roulements à contact oblique de super précision NSKHPS a une durée de vie accrue de 15% par rapport à la gamme conventionnelle. >>

Roulements Haute-Vitesse à Rouleaux - Séries ROBUST
Ces roulements offrent une meilleures robustesse thermique, Matériaux et conception optimisés pour les opérations rapides avec un faible échauffement. >>

Roulements à Contact Oblique Étanches
L’étanchéité sur roulement à contact oblique assure un fonctionnement optimal, sans contamination, tout au long de l’usinage ; ceci procure un haut niveau de qualité. >>

Roulements à Billes à Contact Oblique avec Cage SURSAVE – Ultra Haute Vitesse
Les roulements à billes à contact oblique ultra haute vitesse avec cage « SURSAVE » ont été développés pour les broches principales des machines-outils. La cage « SURSAVE » se caractérise par un faible NRRO, un faible dégagement de chaleur et une performance élevée à haute vitesse. >>

Roulements à Contact Oblique de Précision NSKHPS
Cette nouvelle gamme de roulements a une durée de vie accrue de 15% par rapport à la gamme conventionnelle >>

Roulement à Billes à Contact Oblique Séries Larges Étanches
Séries larges pour broches principales de centre d’usinage, durée de vie plus longue grace à l'étanchéïté & plus d'espace pour la rétention de graisse. >>

Roulements à Billes à Contact Oblique & Lubrification Huile/Air
La lubrification huile/air est non polluante, économique et sécurisée pour les roulements à grande vitesse. >>

Séries BSBD de roulements support de vis à billes
La série BSN/BSF répond aux exigences de fonctionnement des machines-outils modernes exigeant des vis à billes capables de positionner rapidement et efficacement les pièces à façonner ou les outils des machines. >>

Série TAC de roulements à contact oblique support de vis à billes
La gammeTAC de Roulements à Contact Oblique Support de Vis à Billes NSKHPS pour applications Machine-Outil a été optimisée, en se concentrant sur la propreté des matériaux qui a un impact fondamental sur la durée de vie roulement. >>

Séries NSK TAC-03 de roulements à billes à contact oblique etanche pour support de vis à billes
Cette série TAC-03 permet de conserver les performances de haute capacité de charge avec un diamètre de bout de vis plus faible, permettant d’obtenir une pression de contact raisonnable au niveau de l’épaulement de la bague intérieure du roulement. >>

ROBUSTDYNA Roulements à billes à contact oblique à très haute vitesse et capacités de charges élevées
L'optimisation du design interne permet à la gamme de roulements ROBUSTDYNA d'effectuer à la fois des découpes lourdes et des finitions à grandes vitesses. >>
Partager