Accéder à
Vis à billes - Série A standard

La gamme standard de vis à billes NSK pour livraison immédiate est disponible avec des extrémités d'arbre usinées pour les unités de support (série A) ou des extrémités d'arbre non usinées et non trempées pour un remaniement facile (série S).
Description des conditions
- Haute précision
Industries
- Industrie de la machine outil
- Matériel de convoyage
Caractéristiques du produit
- Large variation de diamètre et de fils disponibles
- Variantes usinées (série A) à utiliser avec des unités de support de vis à billes appropriées
- Variantes d'arbres vierges (série S) personnalisables
Avantages
- Disponible en stock
- Diamètre de l'arbre de 4 mm à 50 mm
- Plomb de 1 mm à 50 mm
- Disponible en plusieurs variantes de course
Partager