Accéder à
Roulements céramiques (à base d’oxyde)

Avec des bagues et des billes extérieures/intérieures en céramique, les roulements non magnétiques entièrement en céramique sont dotés de cages en résine fluorée autolubrifiantes et conviennent aux environnements corrosifs et aux exigences non magnétiques à la fois à une pression atmosphérique normale et sous vide.
Description des conditions
- Environnement corrosif
- Température élevée
- Vide
Industries
- Chimique et pharmaceutique
- Industrie agroalimentaire
- Équipements médicaux
Caractéristiques du produit
- Lubrifiant solide fluoré sans graisse
- Les roulements entièrement en céramique sont non magnétiques
- Ils offrent également une excellente résistance à la corrosion et à l'usure
- Convient pour une température d'application jusqu'à +150°C
Avantages
- Non magnétique
- Adapté aux environnements corrosifs (acide, alcalin)
- Plus résistant à la corrosion que l'acier inoxydable ou la céramique au nitrure de silicium
- Les céramiques à base d'oxyde sont moins onéreuses que les autres céramiques
6203
SJ01
T36
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
6203 | Référence de base du roulement |
SJ01 | Type SZ |
T36 | Cage résine fluorée autolubrifiante |
Partager