Accéder à
Vis à billes avec ensemble écrou-arbre

Les vis à billes sont conçues sur mesure en fonction des spécifications du client. NSK propose une série de vis à billes répondant aux normes DIN 69051 et/ou ISO 3408 dont l’écrou et l’arbre peuvent être combinés librement (Auparavant, l’écrou et l’arbre étaient coordonnés l’un à l’autre en usine et la précharge souhaitée était également préréglée.)
Description des conditions
- Environnement compact
- Haute précision
Industries
- Automatisation
- Automobile
- Industrie agroalimentaire
- Matériel de convoyage
Caractéristiques du produit
- Disponibilité : diamètres de l’arbre de 15 à 32 mm et pas de 5 à 20 mm (C7)
- Les dimensions de la bride et des orifices de fixation ainsi que les classes de tolérance sont conformes aux exigences de la norme DIN 69051 (ISO 3408)
- En option : dispositif avec unité de lubrification K1
- Jeu axial 20 µm de série, possibilité de modification en précharge par nos partenaires
Avantages
- L’écrou et l’arbre peuvent être combinés librement par appariement aléatoire (méthode « Random Matching »)
- La taille souhaitée peut être commandée au départ de l’entrepôt et coupée à la longueur souhaitée par le client
Partager