Accéder à
Monocarriers Série MCM/MCH

Les monocarriers sont des actionneurs compacts car ils comprennent un tout-en-un – vis à billes, guide linéaire et base intégrée – sans travail supplémentaire de conception ou de réglage lors de l'installation. Aucun travail de conception supplémentaire n'est requis, car les unités sont préconçues et assemblées. De nombreuses variantes de pas et de courses de vis à billes sont disponibles pour permettre de traiter de nombreux cas d'utilisation différents.
Description des conditions
- Environnement compact
- Haute précision
Industries
- Automatisation
- Matériel de convoyage
- Équipements médicaux
- Semi-conducteurs
Caractéristiques du produit
- Type léger : la série MCM légère, compacte et de haute précision convient aux équipements de transport de petite et moyenne taille.
- Type rigide : la série MCH est dotée d'un rail à très haute rigidité permettant une utilisation sans support de la plaque de base sur toute la course.
- De nombreuses options disponibles :
- Unité de capteur : Des capteurs, des pièces de montage de capteur et un chien de capteur sont disponibles dans un ensemble
- Unité de couverture : Couvercle supérieur ou couvercle complet
- Adaptateur pour une grande variété de moteurs déjà disponibles
Avantages
- Design compact
- Capacités antirouille haut de gamme grâce au chromage à basse température
- Sans entretien à long terme avec l'unité de lubrification K1
- Haute précision et répétabilité
MC
M
06
040
H
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
MC | Monocarrier |
M | Série |
06 | Taille nominale |
040 | Course nominale |
H | Degré de précision |
Partager