Accéder à
Série TAC de roulements à contact oblique support de vis à billes

La gammeTAC de Roulements à Contact Oblique Support de Vis à Billes NSKHPS pour applications Machine-Outil a été optimisée, en se concentrant sur la propreté des matériaux qui a un impact fondamental sur la durée de vie roulement. Roulement universel pour interchangeabilité, suivant les combinaisons possibles.
Description des conditions
- Contamination
- Charge elevée
- Température élevée
Industries
- Industrie de la machine outil
- Semi-conducteurs
Caractéristiques du produit
- Amélioration de la capacité de charge dynamique
- Amélioration de la durée de vie
- Augmentation du nombre de billes
- Disponibles avec joints frottant triple lèvres faible couple
- Angle de contact de 60°
Avantages
- Performance haute vitesse améliorée
- Faible augmentation de température par l’utilisation de joints faible couple
30
TAC
62
C
DDG
SU
H
PN7C
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
30 | Alésage |
TAC | Type |
62 | Diamètre extérieur |
C | Cage |
DDG | Joints |
SU | Combinaison |
H | Précharge |
PN7C | Précision |
Partager