Accéder à
Roulements à quatre rangées de rouleaux coniques

Les roulements NSK à quatre rangées de rouleaux coniques pour les laminoirs offrent l’avantage d’une durée de vie élevée, de coûts de maintenance réduits et d’une efficacité opérationnelle accrue.
Options disponibles : Super TF, WTF, étanchéité « Sealed Clean » et graisse AQGRD.
Description des conditions
- Contamination
- Ingénierie verte
- Vitesse élevée
- Température élevée
- Lubrification
Industries
- Industrie de l'acier et des métaux non-ferreux
Caractéristiques du produit
- Durée de vie double par rapport aux roulements classiques
- Disponible avec les spécifications de matériau : STF, WTF
- Disponible en conception ouverte ou étanche
- Pré-lubrifié avec la nouvelle graisse résistante à l’eau AQGRD
Avantages
- Durée de vie plus longue
- Moins de temps d’immobilisation pour la maintenance
- Fiabilité de fonctionnement accrue
- Quantité de matériau et consommation énergétique réduites (y compris les émissions de CO2)
STF
279
KV
S
3952
RN1
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
STF | Materiau |
279 | Diamètre d'alèsage |
KV | Symbole de type de roulement |
S | Étanchéité « Sealed Clean » en option |
3952 | Symbole de dimension |
RN1 | Graisse |
Partager