Accéder à
Guides linéaires à corps large série LW
La conception du guide est similaire à celle du type NH, mais la largeur du rail est surdimensionnée afin de supporter des moments de charge élevés dans le sens du roulement. La série LW est disponible en type interchangeable avec une disponibilité standard pour une livraison rapide dans une large gamme de tailles. Les curseurs de la série LW sont disponibles avec des unités de lubrification K1 pour un fonctionnement sans entretien.
Description des conditions
- Haute précision
- Charge elevée
Industries
- Automatisation
- Équipements médicaux
- Semi-conducteurs
Caractéristiques du produit
- Conception similaire à la série NH/NS
- Quatre rangées de billes
- Angle de contact de 50°
- Configuration DF
- Type de rail large
Avantages
- High moment stiffness
- Well suited for monorail applications
LW
35
1000
EL
C
2
Afficher la description | |
Description | |
LW | Série |
35 | Taille |
1000 | Longueur du rail |
EL | Code de forme du patin |
C | Code matériau/traitement de surface |
2 | Nombre de billes par curseur |
Partager