Accéder à
Cage SURSAVE pour Roulements à billes à contact oblique ultra haute vitesse

Les Roulements à Billes à Contact Oblique Ultra haute Vitesse de NSK utilisent la nouvelle cage « SURSAVE » et ont été conçus et développés pour les broches principales des machines-outils.
Cette cage est utilisée sur les roulements à contact obliques ultra haute vitesse de la série NSKROBUST. La cage « SURSAVE » se caractérise par un faible NRRO*, un faible dégagement de chaleur et une performance élevée à haute vitesse.
Description des conditions
- Ingénierie verte
- Haute précision
- Vitesse élevée
Industries
- Industrie de la machine outil
Caractéristiques du produit
- Conception interne optimisée
- La diminution des vibrations et du faux-rond de la cage se traduit par une réduction de moitié du NRRO*
- Réduction de 20 % du dégagement de chaleur, en comparaison avec les roulements classiques dans des conditions de vitesses élevées
- 20 % plus rapide que les roulements classiques
*NRRO = faux-rond non répétitif
Avantages
- Meilleure précision
- Vitesse de rotation plus élevée
- Productivité accrue
- Respectueux de l’environnement
- La réduction du NRRO* permet d’améliorer l’état de surface, et la diminution du dégagement de chaleur contribue à éliminer la dilatation thermique
80
BNR
10
H
TSR
V1V
SU
EL
P4
MTSX
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
80 | Diamètre alésage |
BNR | Type de roulement |
10 | Série dimension |
H | Type de matériau |
TSR | Cage |
V1V | Joint sans contact |
SU | Combinaison |
EL | Précharge |
P4 | Précision |
MTSX | Graisse |
Partager