Accéder à
Moyeu Agri Disc Hub étanche pour l’agriculture

Palier complet sur mesure NSK avec dispositif d’étanchéité d’arbre intégré et angle de contact de 40°. Conçu pour un fonctionnement sans entretien et une durée de vie accrue, il répond aux exigences des applications agricoles.
Plus d'informations sur la gamme Agri Disc Hub
Description des conditions
- Contamination
- Environnement corrosif
- Charge elevée
- Lubrification
Industries
- Agriculture
Caractéristiques du produit
- Conception interne optimisée
- Roulements à billes à contact oblique avec bague intérieure en deux parties
- Angle de contact accru : 40°
Avantages
- Durée de vie accrue
- Facilité de montage
- Angle de contact augmenté pour les charges axiales importantes
- Système d’étanchéité optimal
- Palier applique adapté aux exigences du client
AHU
28
117
A
01
01
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
AHU | Moyeu de disque pour l'agriculture |
28 | Diamètre de l'arbre |
117 | Diamètre de la bride |
A | Type |
01 | Numéro de série |
01 | Serial number |
Partager