Accéder à
Série AS de Moyeu Agri Disc Hub

Moyeux Agri Disc Hub NSK (4, 5, 6 trous) avec étanchéité par joint cassette et roulements doubles rangées avec un angle de contact de 40°. Interchangeable et sans entretien de par sa conception spéciale, il augmente la disponibilité et la fiabilité des machines dans des conditions extrêmes. Adapté pour les déchaumeurs, les rouleaux frontaux, les disques semoirs, les bineuses à doigt et le désherbage mécanique.
Description des conditions
- Contamination
- Environnement corrosif
- Charge elevée
- Lubrification
Industries
- Agriculture
- Industrie du bois
Caractéristiques du produit
- Conception interne optimisée
- Roulements à billes à contact oblique avec bague intérieure en deux parties
- Angle de contact augmenté : 40°
Avantages
- Longue durée de vie
- Facilité de montage
- Joint d’étanchéité optimisé
- Palier à applique adapté aux exigences du client
- Angle de contact élevé permettant une charge axiale accrue
AHU
28
117
AS
01
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
AHU | Type de roulement |
28 | Diamètre de l’arbre |
117 | Diamètre de l’applique |
AS | Type |
01 | Numéro de série (01= 4 trous / 02= 5 trous / 03= 6 trous) |
Partager