Accéder à
Roulements à billes à contact oblique avec cage massive centrée sur la bague extérieure

Les roulements à billes à contact oblique ont été spécialement conçus pour s’adapter aux conditions de fonctionnement difficiles des compresseurs à vis non lubrifiés. Grâce à la haute résistance de leur cage massive centrée sur la bague extérieure et à leur précision de rotation élevée, ils peuvent atteindre des vitesses extrêmes. Ils assurent, en outre, une longue durée de vie et contribuent à réduire les coûts liés aux arrêts de chaîne et à la maintenance.
Description des conditions
- Haute précision
- Charge elevée
- Vitesse élevée
- Température élevée
Industries
- Chimique et pharmaceutique
- Pompes et compresseurs
- Industrie pétrochimique
Caractéristiques du produit
- Conception interne spéciale (différents angles de contact disponibles)
- Vitesse limite augmentée
- Cage massive haute résistance centrée sur la bague extérieure
- Haute précision dimensionnelle et de rotation (P5)
- Jeu axial réduit ou précharges
Avantages
- Durée de vie augmentée
- Hautes vitesses
- Faible génération de chaleur, vibrations et bruit réduits
20
BA
02
A
DF
CA25
P5
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
20 | Alésage en mm |
BA | Type (BA: 30° ; BN: 20° ; BT: 40° Angle de contact) |
02 | 02 = 72xx ; 03 = 73xx ; 10 = 70xx (Symbole dimensionnel) |
A | Conception interne (avec cage laiton centrée sur bague extérieure) |
DF | Combinaison Face à Face |
CA25 | Jeu axial CA en µm |
P5 | Classe de précision P5 |
Partager