Accéder à
Roulements à contact oblique BMPC

Les roulements à contact oblique BMPC sont spécialement conçus pour répondre aux exigences rigoureuses des pompes centrifuges. La cage massive laiton usinée est garante d'une fiabilité exceptionnelle dans les applications les plus sévères (pompes répondant à la norme API 610).
Description des conditions
- Charge elevée
- Vitesse élevée
Industries
- Pompes et compresseurs
- Industrie pétrochimique
Caractéristiques du produit
- Angle de contact de 40°
- Cage massive laiston usinée
- Conception universelle
- Précision P6
- Jeu axial spécifique
- Angle de contact de 40°
- Cage massive laiston usinée
- Conception universelle
- Précision P6
Avantages
- Permet de supporter la poussée axiale et les vitesses de rotation
- Cage très solide pour une plus grande fiabilité
- Plus grande précision de rotation et fonctionnement avec de faibles élévations de température
- Jeu axial spécifique pour éviter le glissement des billes
- Multiples possibilités de montage (paires ou triplettes...)
- Plus grande précision de rotation et fonctionnement avec de faibles élévations de température
- Multiples possibilités de montage (paires ou triplettes...)
73
10
B
SU
A**
P6
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
73 | Type |
10 | Diamètre d'alésage |
B | Angle de contact 40° |
SU | Simple Universel |
A** | Jeu axial |
P6 | Précision |
Partager