Accéder à
Cage L-PPS pour Roulements à billes à contact oblique

Ces roulements sont équipés de la cage L-PPS qui offre une meilleure résistance à la chaleur et à l’usure, mais aussi une solidité et une stabilité chimique supérieures. Associé à une conception interne optimale, le matériau de cette cage offre à vos compresseurs à vis une durée de vie plus longue. Les coûts liés aux maintenances non planifiées et aux arrêts de chaîne sont réduits.
Description des conditions
- Environnements difficiles
- Charge elevée
- Température élevée
- Lubrification
Industries
- Chimique et pharmaceutique
- Pompes et compresseurs
- Industrie pétrochimique
Caractéristiques du produit
- Cage L-PPS
- Conception interne opitimisée
- Cage centrée sur les éléments roulants
Avantages
- Meilleure résistance de la cage à la chaleur et à l’usure
- Bonne stabilité chimique de la cage même en présence d’huile, de réfrigérants ou gaz ammoniaqués
- Capacité de charge accrue grâce à l’optimisation du design interne
- Flux de lubrifiant amélioré
- Capacité de charge axiale accrue sur les roulements à billes à contact oblique
7310
B
EA
T7
SU
CNB
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
7310 | Série et alésage |
B | Angle de contact 40° |
EA | Capacité de charge augmentée |
T7 | Cage L-PPS |
SU | Simple Universel |
CNB | CNB: jeu axial standard (ou GA Faible précharge) |
Partager