Accéder à
Séries larges de Roulements à billes à contact oblique

Roulements NSK à billes à contact oblique, séries larges, pour broches principales de centre d’usinage et tour. En comparaison aux séries standards, les séries larges offrent d’avantage d’espace pour la rétention de la graisse, autorisant ainsi l’augmentation de la quantité de graisse dans le roulement.
Description des conditions
- Contamination
- Haute précision
- Lubrification
Industries
- Aérospatial
- Industrie de la machine outil
Caractéristiques du produit
- Plus d’espace libre interne augmentant ainsi la quantité de graisse
- Etanche
- Diamètres intérieur et extérieur standards
Avantages
- Durée de vie de graisse 1.7 augmentée en comparaison aux séries ouvertes conventionnelles
- Pas d’augmentation du temps de rodage en comparaison aux séries standards.
- Prévention de la contamination et fuite de graisse en montage vertical grâce aux joints
- Intégration simplifiée avec les diamètres intérieur et extérieur standards (pour les séries dimensionnelles 10 & 19)
80
BNR
20
H
TYN
V1V
DBB
EL
P4
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
80 | Diamètre d'alésage |
BNR | Type |
20 | Dimension |
H | Type |
TYN | Cage |
V1V | Joints sans contact |
DBB | Combinaison |
EL | Précharge |
P4 | Précision |
Partager