Accéder à
Séries ROBUST de Roulements à billes à contact oblique haute-vitesse

Séries ROBUST de roulements à bille haute-vitesse à contact oblique pour broches de machines-outils. Les matériaux et la conception ont été optimisés - faible génération de chaleur, faible émission sonore, résistance aux hautes températures et résistance au grippage – permettant aux machines-outils d'opérer à très haute vitesse.
Description des conditions
- Vitesse élevée
- Température élevée
Industries
- Industrie de la machine outil
Caractéristiques du produit
- Conception ROBUST - pour une plus grande durée de vie sous des conditions variables : faible élévation de témpérature et résistance thermique améliorée
- Nouveau matériau SHX permet d'améliorer la résistance au grippage, à l'usure et garantit une meilleure durée de vie de la graisse et du roulement
- Le matériau des billes peut être choisi en fonction de l’application : acier ou céramique
- Système de lubrification Spinshot™II air huile : pour les applications très hautes vitesses, réduit les bruits d'air de 3 à 4dB
Avantages
- Série ROBUST
20% plus rapide que les roulements de précision standards, jusqu’à 80% avec l’acier SHX.
Trés haute vitesse possible avec une pré-charge type position (2.5 Mil.dm*n) - Série ROBUST avec cage polyamid
Lubrification à la graisse avec un grand volume interne
Faible frottement, temps de rodage raccourci - Série ROBUST avec cage PEEK
Permet une vitesse limite supérieure à 2.5Mil.dm*n* dmn = Diamètre moyen du roulement (mm) x vitesse (tours/min)
80
BNR
10
H
TYN
DBB
EL
P3
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
80 | Code alésage |
BNR | Type |
10 | Série dimensionelle |
H | Type |
TYN | Cage |
DBB | Combinaison |
EL | Précharge |
P3 | Précision |
Partager