Accéder à
Séries APTSURF & NSKHPS de roulements cylindriques de haute précision

APTSURF est le résultat de l'optimisation du design interne du roulement. La combinaison du NSKHPS et APTSURF va résulter à une augmentation de durée de vie de 60 % et 55 % de réduction en vibration RMS.
Description des conditions
- Ajustement
- Haute précision
- Vibration
Industries
- Industire du Papier
- Impression
- Semi-conducteurs
Caractéristiques du produit
- Optimisation du design interne
- Optimisation de la précision des pistes, forme des rouleaux et dimensions
- Rugosité de surface
Avantages
- Amélioration de la durée de vie de 60%
- Réduction du RMS de 55 %
NN
30
17
TB
KR
E44
CC0
P4
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
NN | Type |
30 | Dimension |
17 | Alésage |
Symbole Interne | |
TB | Cage |
KR | Alésage Conique |
E44 | Trou de Lubrification |
CC0 | Jeu Radial |
P4 | Précision |
Partager