Accéder à
Paliers J-Line

La gamme de paliers J-Line complète celle des paliers Self-Lube®. Fabriquée conformément à la norme JIS, J-Line comprend six types de corps parmi les plus populaires, ainsi que trois corps en acier embouti et cinq roulements, couvrant des diamètres d'alésage de 12 à 90 mm.
Description des conditions
- Contamination
- Vibration
- Désalignement
Industries
- Agriculture
- Industrie agroalimentaire
- Matériel de convoyage
- Industrie de ciment
- Industire du Papier
- Industrie Minière
Caractéristiques du produit
- L’alésage sphérique des corps permet de compenser le désalignement lors du montage
- En plus de l'ajustement serré, une bille d’arrêt a été ajoutée en sécurité, les paliers J-Line étant souvent utilisés dans des applications très exigeantes.
- Possibilité de relubrification standard
- Les pistes des roulements sont super finis pour un fonctionnement silencieux et efficace
Avantages
- Bagues intérieures et extérieures en acier trempé de haute qualité
- Corps monobloc en fonte rigide et de haute qualité
- Un joint à lèvre et un déflecteur éprouvés en standard, joints à triple lèvre disponibles sur demande
- Verrouillage de l’arbre par vis pointeau, collier excentrique et manchon conique également disponible en standard
Partager