Accéder à
Roulements à billes à faible couple pour véhicules hybrides

Les roulements NSK "Low-Torque" - à faibles couples - utilisés dans les transmissions de véhicules hybrides (moteur thermique et électrique) permettent une amélioration de 50% à 65% des pertes par frottement, comparé à un roulement conventionnel, contribuant ainsi à la réduction de la consommation et des émissions.
Description des conditions
- Faible friction
Industries
- Automobile
Caractéristiques du produit
- Réduction du nombre de billes
- Optimisation du diamètre de billes, du rayon de piste/chemin de roulement, des jeux internes grâce à des outils d'étude specifiques
- Design des cages en résine optimisé
Avantages
- Réduit le couple de 50 à 65% comparé à un roulement conventionnel
- Limite l'agitation de l'huile par l'optimisation du design de la cage réduisant ainsi le couple
B110-27
T85R
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
B110-27 | Type |
T85R | Cage |
Partager