Accéder à
Vis à billes haute vitesse de 2e génération à faibles niveaux sonores

Les vis à billes NSK haute vitesse de 1re génération à faibles niveaux sonores affichent une réduction du bruit d’au moins 6 dBA par rapport aux vis à billes traditionnelles grâce à un système sophistiqué de recirculation.
La 2e génération se caractérise par une augmentation d’au moins 40 % de la vitesse de rotation conjuguée à une réduction du bruit provoqué par le chemin de roulement.
Description des conditions
- Haute précision
- Vitesse élevée
- Bruit réduit
Industries
- Industrie de la machine outil
- Semi-conducteurs
Caractéristiques du produit
- Design optimisé des gorges de la vis
Avantages
- Réduction de la résonance des machines provoquée par le bruit du chemin de roulement des billes
Partager