Accéder à
Séries BSBD de roulements support de vis à billes

La série BSN/BSF de roulements support répond aux exigences de fonctionnement des machines-outils modernes exigeant des vis à billes capables de positionner rapidement et efficacement les pièces à façonner ou les outils des machines.
Description des conditions
- Ajustement
- Haute précision
- Charge elevée
- Température élevée
- Lubrification
Industries
- Industrie de la machine outil
- Impression
- Industrie du bois
Caractéristiques du produit
- Angle de contact de 60°
- Double rangée
- Joint à lèvre de contact
- Lubrifié
- Dispositif de regraissage
- Trous de montage (BSF uniquement) pour montage simplifié du roulement directement sur la machine
- Gorge d’extraction (BSF uniquement) pour faciliter le démontage du roulement sur la machine
- Jeu de vis BSF pour obturer les orifices de regraissage et éviter la contamination par salissures
Avantages
- Facilite l’absorption de charges axiales élevées
- Supporte les charges axiales dans les 2 directions
- Excellente étanchéité (frottements réduits et faible génération de chaleur)
- Lubrifié à vie
- Relubrification du roulement en cours de fonctionnement, en cas de besoin
- Prêt à l’installation
- Précharge réglée de manière à obtenir la charge correcte au moment du serrage de l’écrou
BS
F
30
80
DDU
H
P2B
DT
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
BS | Type |
F | F: avec bride N: sans bride |
30 | Alésage |
80 | Diamètre extérieur |
DDU | Type de joints |
H | Précharge |
P2B | Précision |
DT | Combinaison en paire |
Partager