Accéder à
Butées supports de vis à billes pour les applications à forte charge - Séries NSK TAC-03

Les séries NSK TAC-03 ont été développées pour les supports de vis à billes fonctionnant sous fortes charges. Cette série permet de conserver les performances de haute capacité de charge avec un diamètre de bout de vis plus faible, permettant d’obtenir une pression de contact raisonnable au niveau de l’épaulement de la bague intérieure du roulement.
Description des conditions
- Charge elevée
Industries
- Automobile
- Industrie de la machine outil
- Moulage par Injection
Caractéristiques du produit
- Diamètre d’alésage plus faible
- Pression de contact raisonnable au niveau de la bague intérieure
- Il n’est pas nécessaire de créer un épaulement plus grand sur l’arbre de vis
Avantages
- Grande capacité de charge dans un faible encombrement
- Durée de vie 5 fois supérieure en comparaison à un roulement standard
- Manipulation facile
- Conception optimale pour un couple réduit
- Pas de coût additionnel lié à la fabrication d’un arbre plus grand
60
TAC
03
D
T85
SU
M
PN5D
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
60 | Alésage |
TAC | Type |
03 | Série |
D | Design interne |
T85 | Type de cage |
SU | Appariement |
M | Précharge |
PN5D | Précision |
Partager