Accéder à
Vis à billes - Série HTF

La série HTF de vis à billes haute vitesse et haute charge propose plusieurs types :
- La série HTF-SRC pour les vitesses élevées et les charges élevées.
- La série HTF-SRD avec de grands câbles pour des vitesses encore plus élevées.
- La série HTF-SRE de grandes vis à billes pour des diamètres de broche de 140 mm ou plus.
- La série HTF-SRM pour les travaux intensifs et les températures élevées.
Description des conditions
- Haute précision
- Charge elevée
- Vitesse élevée
Industries
- Moulage par Injection
Caractéristiques du produit
- Capacité de charge très élevée
- Grande vitesse
- Faible bruit
- Design compact
- Options :
- Série S-HTF avec matériau en acier résistant
- Série A1 avec performances d'étanchéité optimisées
- Technologie longue durée
Avantages
- Charge dynamique maximale admissible
- Durée de vie maximale grâce à une bonne répartition de la charge
Partager