Accéder à
Série Compacte FA de vis à billes

La série FA de vis à billes compactes garantit un fonctionnement haute vitesse silencieux. Les extrémités des arbres de vis à billes sont usinées avec une configuration adaptée aux unités de support NSK.
Les vis à billes de la série FA combinent tous les avantages de la série BSS dans un produit défini comme un standard - prêt au montage.
Description des conditions
- Contamination
- Vitesse élevée
- Bruit réduit
- Vibration
Industries
- Matériel de convoyage
- Équipements médicaux
- Semi-conducteurs
- Industrie de la machine outil
Caractéristiques du produit
- Design compact (réduction jusqu’à 30 % du diamètre extérieur de l’écrou à bille, par rapport aux produits NSK classiques)
- Faible niveau sonore
- Vitesse élevée
- Un joint de contact novateur réduit au minimum la dispersion de graisse, tout en participant au maintien de la propreté de l’environnement de travail
- Utilisation possible avec des unités de support, pour un design compact
Avantages
- Le niveau sonore des vis à billes a été réduit de 6 dB, soit près de la moitié du niveau perceptible par l’oreille humaine
- Vitesse admissible 1,6 fois plus rapide que les modèles classiques
- Livraison rapide, produit standard
Partager