Accéder à
Série standard DIN de vis à billes

NSK propose des vis à billes standards conformes aux normes DIN indispensables pour faire fonctionner les machines industrielles telles que les machines-outils et les équipements de construction automobile ou de fabrication des semi-conducteurs.
Description des conditions
- Haute précision
- Charge elevée
- Vitesse élevée
- Bruit réduit
Industries
- Automobile
- Industrie de la machine outil
- Équipements médicaux
- Semi-conducteurs
- Industrie du bois
Caractéristiques du produit
- Les dimensions d’écrou de cette nouvelle série sont conformes aux normes DIN (DIN69051-5)
- Diamètres d’arbre compris entre 20 et 50 mm
- Pas de vis compris entre 5 et 20 mm
- Longueur d’arbre compris entre 700 et 2 800 mm
Avantages
- Combinaisons de diamètres d’arbre et de pas de vis (11 modèles)
- Combinaisons de longueurs d’arbre (33 types)
- Dimensions d’écrou conçues pour une grande compacité et une compatibilité dimensionnelle
- Extrémité d’arbre non usinée – conçue pour une finition sur site pour répondre aux spécifications du client avec délai de livraison rapide sur stock
Partager