Accéder à
Série HMD de vis à billes pour machines outils haute-vitesse

Cette série est une mise à niveau de l’ancienne série HMC déjà très performante. Elle met en œuvre la dernière génération d’éléments de recirculation, "middle deflector" qui permet d’augmenter la vitesse maximale de rotation, d’améliorer la rigidité et de réduire les émissions sonores.
Description des conditions
- Haute précision
- Charge elevée
- Vitesse élevée
- Bruit réduit
Industries
- Industrie de la machine outil
- Semi-conducteurs
- Industrie du bois
Caractéristiques du produit
- Application Haute Vitesse :
- la valeur ‘dn ‘a été portée à 160,000 grâce à la recirculation par middle-deflector.
- vitesse d’avance maximum de 120m/min - Grande rigidité / précision
- Précharge par offset
- Plus grande rigidité grâce aux gorges à billes profilées - Bruit réduit : le niveau sonore diminue de 6dB
Avantages
- Grande capacité de charge
- Bruit réduit
- Haute vitesse
- Ecrou compact
Partager