Accéder à
Roulements BNEQARTET

NSK a développé BNEQARTET, un matériau pour roulements à longue durée de vie pour lave-linge à chargement frontal. Ces produits ont été développés grâce à l’optimisation de la composition de l’acier et d’une technologie de contrôle de propreté brevetée. Ils affichent une durée de vie en fonctionnement plus de deux fois supérieure au produit standard pour support de tambour de lave-linge.
Description des conditions
- Contamination
- Charge elevée
- Température élevée
Industries
- Appareils électroménager
- Moteurs électriques
Caractéristiques du produit
- Acier fortement allié
- Système de contrôle de propreté brevetée
- Disponible pour tout type de roulements à billes à gorges profondes
Avantages
- Une durée de vie en fonctionnement deux fois plus élevée que le produit standard
- Suppression of surface-originated flaking due to stress concentration from dents caused by contamination
- Suppression de l’écaillage en phase blanche
- Suppression de l’écaillage dans les environnements haute température
62
05
-N-B5
ZZ
C3
E
EA5S
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
62 | Type et série de roulement |
05 | Alésage |
-N-B5 | BNEQARTET |
ZZ | Type de protection |
C3 | Jeu radial interne |
E | Classe de bruit |
EA5S | Type de graisse & quantité |
Partager