Accéder à
Séries QJ de Roulements à 4 Points de Contact

Les roulements à billes à quatre points de contact ont été spécialement conçus pour les compresseurs à vis non lubrifiés. Grâce à la haute résistance de leur cage massive centrée sur la bague extérieure et à leur haute précision de rotation, ils peuvent atteindre des vitesses extrêmes. Leur angle de contact de 35° permet une durée de vie supérieure, minimise les arrêts de chaîne et les coûts de maintenance.
Description des conditions
- Haute précision
- Charge elevée
- Vitesse élevée
- Température élevée
Industries
- Chimique et pharmaceutique
- Pompes et compresseurs
- Industrie pétrochimique
Caractéristiques du produit
- Conception interne spéciale
- Forte capacité de charge axiale (angle de contact de 35°)
- Vitesse limite augmentée
- Cage massive haute résistance centrée sur la bague extérieure
- Haute précision de rotation et dimensionnelle (P6)
- Jeu axial réduit
Avantages
- Durée vie augmentée
- Hautes vitesses
- Faible génération de chaleur, vibrations et bruits réduits
QJ
206
MA
C2L
P6
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
QJ | 4 points de contact |
206 | Série et alésage |
MA | Cage laiton centrée sur bague extérieure |
C2L | Partie basse du jeu interne C2 (jeu axial) |
P6 | Précision |
Partager