Accéder à
Roulements Creep-Free

Les roulements NSK Creep-Free sont indispensables pour de nombreux équipements et notamment les moteurs électriques. Soumis à des charges tournantes, ces roulements permettent de prévenir la rotation de la bague extérieure dans le logement grâce à deux joints toriques montés dans celle-ci.
Description des conditions
- Ajustement
- Charge elevée
Industries
- Appareils électroménager
- Moteurs électriques
- Pompes et compresseurs
- Industrie pétrochimique
- Outillage électro-portatif
Caractéristiques du produit
- Joints toriques en nitrile
- Compatible avec les huiles Ester
- Dimensions standards
- Pour utilisation en logement ajusté libre
- Températures de -30°C à 120°C
Avantages
- Prévention de la corrosion de contact entre le logement et la bague extérieure
- Logement réutilisable – Pas de retouche en cas de remplacement
- Facilité de montage et de démontage des roulements
- Réduction de coût
6203
CX
ZZ
C3
NS7S
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
6203 | Série de base |
CX | Roulement anti creep avec joints toriques |
ZZ | Deux flasques tôle |
C3 | Jeu radial interne |
NS7S | Série de base |
Partager