Accéder à
Roulements à rouleaux cylindriques fortes capacités de charge

Roulements NSK à rouleaux cylindriques à forte capacité de charge pour réducteur dans l’industrie lourde telle que les éoliennes ou les mines et carrières. Ce produit atteint une durée de vie accrue dans des conditions sévères grâce à l’augmentation des capacités de charge.
Description des conditions
- Environnement compact
- Charge elevée
Industries
- Production d'énergie
- Industrie Minière
- Transmission industrielle
- Industrie des éoliennes
Caractéristiques du produit
- Augmentation du nombre de rouleaux
- Cage massive
- Design optimisé par élément fini
- Interchangeable avec le standard
- Combinaison possible avec d’autres spécifications : traitement STF, revêtement black oxyde ...
Avantages
- Durée de vie accrue
- Augmentation de capacité de charge
- Réduction des contraintes par design de cage optimisé
NU3
08
E
T7
C3
U537
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
NU3 | Type et série dimension |
08 | Diamètre alésage |
E | Capacité de charge augmentée |
T7 | Type de cage |
C3 | Jeu radial interne |
U537 | NSKHPS (High Perfance Standard) |
Partager