Accéder à
Paliers en deux parties à rouleaux cylindriques auto-alignants

Les paliers NSK en deux parties à rouleaux cylindriques sont destinés aux rouleaux moteurs segmentés de coulée continue. Un système d’étanchéité optimisé permet une réduction des pertes de graisse ainsi qu’une prévention de l’intrusion d’eau et de particules
Description des conditions
- Contamination
- Charge elevée
- Lubrification
- Désalignement
Industries
- Industrie de l'acier et des métaux non-ferreux
Caractéristiques du produit
- Joints à double lèvres spécialement développés pour renforcer l’étanchéité
- Longueur des rouleaux augmentée de 30%
- Nouvelle bague labyrinthe
- Capacité de charge améliorée
Avantages
- Compensation du désalignment
- Capacité de charge augmentée, doublant la durée de vie
- Système d’étanchéité amélioré réduisant les pertes de graisse
- Prévention de l’intrusion d’eau et de particules à l’intérieur du roulement
- Lubrification améliorée
- Nouvelle bague labyrinthe pour l’étanchéité sans contact
- Maintien de la pression dans le logement et rétention de l’huile initiale
100
RCPH
PHR
181
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
100 | Code alésage |
RCPH | Type |
PHR | Palier |
181 | Série de base |
Partager