Accéder à
Roulements à rouleaux cylindriques avec cage massive centrée sur la bague extérieure

Les roulements NSK à une rangée de rouleaux cylindriques ont été conçus pour s’adapter aux conditions difficiles des compresseurs à vis non lubrifiés. Grâce à la haute résistance de leur cage massive centrée sur la bague extérieure et à leur haute précision de rotation, ils peuvent atteindre des vitesses extrêmement rapides.
Description des conditions
- Haute précision
- Charge elevée
- Vitesse élevée
- Température élevée
Industries
- Chimique et pharmaceutique
- Pompes et compresseurs
- Industrie pétrochimique
Caractéristiques du produit
- Conception interne spéciale
- Fortes capacités de charge
- Vitesse limite augmentée
- Cage massive haute résistance centrée sur la bague extérieure
- Haute précision dimensionnelle et de rotation (P6, P5)
Avantages
- Durée vie augmentée
- Hautes vitesses
- Faible génération de chaleur, vibrations et bruits réduits
NU
308
E
MM
C3
P6
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
NU | Type |
308 | Série et alésage |
E | Conception haute capacité |
MM | Cage laiton monobloc centrée bague extérieure |
C3 | Jeu radial interne |
P6 | Précision |
Partager