Accéder à
Roulements étanches à rouleaux jointifs pour poulie de grue

Les roulements NSK étanches à rouleaux jointifs pour poulie de grue disposent de joints haute performance, d’un traitement de surface phosphaté sur les surfaces extérieures et d’un nombre d’éléments réduits pour plus de simplicité et un coût réduit.
Description des conditions
- Contamination
- Charge elevée
- Vitesse élevée
- Lubrification
Industries
- Matériel de convoyage
- Industrie Minière
Caractéristiques du produit
- Joints avec contact optimisé
- Grande capacité de charge
- Protection de surface phosphatée anti-corrosion
- Regraissage facile
- Trous de lubrification sur bagues intérieure et extérieure
- Roulements graissés de série avec une base lithium
- La bague extérieure peut être montée avec des circlips DIN471
Avantages
- Les joints frottants empêchent l’intrusion de particules et d’eau
- Capacités axiale et radiale augmentées
- Trous de regraissage pour une maintenance aisée
- Résiste bien à l’atmosphère extérieure grâce au revêtement phosphaté
- Des circlips (DIN 471) peuvent maintenir la bague extérieure
RS-50xx
DS
E7
NA
S5
C3
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
RS-50xx | Basic Number |
DS | Contact Seal |
E7 | Lubrication Groove in Outside Surface |
NA | DIN 471 Compliant |
S5 | Phosphate Surface Treatment |
C3 | Radial Internal Clearance |
Partager