Accéder à
Cage PPS pour Roulements à double rangée de rouleaux cylindriques

Totalement interchangeable, le roulement à double rangée de rouleaux cylindriques avec cage en résine PPS peut subir des températures jusqu'à 220°C, maintient ses capacités haute précision & sa rigidité dans les applications haute vitesse.
Description des conditions
- Vitesse élevée
- Température élevée
Industries
- Automobile
- Industrie de la machine outil
Caractéristiques du produit
- Cage haute résistance centrée sur les rouleaux (TB)
- Rainure et trous de lubrification (E44) de série sur la bague extérieure
- Faible échauffement grâce à la conception interne optimale et à la cage
- La cage TB permet des vitesses de rotation plus hautes
Avantages
- La cage TB peut subir des températures jusqu'à 220°C
- La cage TB permet un échauffement moindre
- La durée de vie de la graisse est multipliée par 8 par rapport aux cages classiques (polyamide et massive)
- La gamme inclut le type NNU qui a un double épaulement sur la bague extérieure, et le type NN qui permet une bonne évacuation du surplus de graisse pendant le rodage
- Totalement interchangeable
NN
30
17
TB
KR
E44
CC0
P4
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
NN | Type de roulement |
30 | Série dimension |
17 | Code diamètre d'alésage |
Internal design | |
TB | Cage (PPS) |
KR | Alésage conique |
E44 | Trous de lubrification |
CC0 | Jeu radial |
P4 | Précision |
Partager