Accéder à
Séries EM de Roulements à rouleaux cylindriques

Les séries EM de roulements NSK à rouleaux cylindriques possèdent des capacités de charge augmentées. Disposant de cages massives monobloc usinées, ces roulements sont polyvalents, silencieux et utilisables dans de multiples d'indutries.
Description des conditions
- Haute précision
- Charge elevée
- Bruit réduit
- Vibration
Industries
- Secteur ventilateurs et souffleries
- Matériel de convoyage
- Industire du Papier
- Industrie pétrochimique
- Transmission industrielle
- Industrie Minière
- Industrie de l'acier et des métaux non-ferreux
- Distribution publique
- Industrie des éoliennes
- Industrie de ciment
Caractéristiques du produit
- Conception renforcée
- Cage massive monobloc haute résistance
- Profil de poche de cage optimisé pour un meilleur guidage des rouleaux
- Larges dégagements au niveau des arêtes des poches de cage pour limiter les concentrations de contraintes
- Rouleau avec léger bombé spécial qui limite les effets de bord néfastes
- Dimensions ISO
Avantages
- Durée de vie doublée
- Cage haute résistance qui supporte bien les vibrations
- Circulation du lubrifiant dans le roulement améliorée grâce à la cage centrée sur les rouleaux
- Rotation silencieuse
- Capacité de charge augmentée de 30% par rapport aux roulement standards
NU3
08
E
M
C3
U537
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
NU3 | Bearing |
08 | Bore |
E | Internal Design |
M | Cage |
C3 | Internal Clearance |
U537 | NSKHPS |
Partager