Accéder à
Séries EMM-VS de Roulements à rouleaux cylindriques

Les séries EMM-VS de roulements NSK à rouleaux cylindriques pour applications vibrantes possèdent une cage innovante en laiton usinée centrée sur la bague extérieure et un design spécifique de rouleaux, pour répondre à de fortes charges et à un désalignement.
Description des conditions
- Charge elevée
- Vibration
Industries
- Matériel de convoyage
- Industrie Minière
- Distribution publique
Caractéristiques du produit
- Cage laiton usinée solide et résistante à l’usure
- Cage monobloc pour une plus grande résistance en applications vibrantes
- Profil de poche de cage spécial favorisant le guidage des rouleaux
- Large rayon des parois de poche de la cage, avec diminution des concentrations de stress sur la cage
- Rouleaux à bords tombés, pour une réduction de la génération d’efforts sur les extrémités des rouleaux
- Tailles standards ISO
Avantages
- Haute rigidité avec une cage plus résistante
- Meilleure circulation du lubrifiant dans les poches de la cage
- La meilleure dispersion du lubrifiant diminue le niveau sonore
- Des capacités de charge de 30% supérieures aux roulements conventionnels
- Une durée de vie jusqu’à deux fois plus longue
NU3
08
E
M
C3
U537
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
NU3 | Type et série dimension |
08 | Diamètre alésage |
E | Capacité de charge augmentée |
M | Cage |
C3 | Jeu radial interne |
U537 | NSKHPS |
Partager