Accéder à
Séries EW de roulements à rouleaux cylindriques

Les séries EW de roulements à rouleaux cylindriques NSK possèdent de fortes capacités de charge et une cage acier haute performance. La série EW est totalement interchangeable avec le standard ISO et adaptée à une grande variété d’applications industrielles.
Description des conditions
- Charge elevée
- Vitesse élevée
- Température élevée
- Bruit réduit
Industries
- Agriculture
- Moteurs électriques
- Secteur ventilateurs et souffleries
- Pompes et compresseurs
- Matériel de convoyage
- Industire du Papier
- Industrie pétrochimique
- Transmission industrielle
- Industrie Minière
- Industrie des éoliennes
- Industrie de ciment
Caractéristiques du produit
- Cage acier haute résistance et faible usure
- Le design des poches de la cage assure un guidage maximal des rouleaux
- Cage de 1,5 à 2 fois plus résistante
- La symétrie de la cage diminue le bruit en fonctionnement
- Profil des rouleaux contrôlé
Avantages
- Jusqu’à 30% de plus de capacité de charge
- Durée de vie plus longue
- Meilleure résistance de la cage comparée à celle des principaux concurrents
- Vitesses limites de 10 à 25% plus grandes que les séries conventionnelles
- Réduction de bruit de 30 à 40% (de 3 à 7 dB) et réduction des vibrations
NU3
08
E
W
C3
U537
Afficher la description | |
Description | |
---|---|
NU3 | Type et Série Dimension |
08 | Code diamètre alésage |
E | Capacité de charge augmentée |
W | Type de cage |
C3 | Jeu radial interne |
U537 | NSKHPS (High Performance Standard) |
Partager